Medición de caudal por presión diferencial en espacios y ductos cortos

Logre una alta precisión en un espacio limitado

Close up Industrial view at oil refinery plant form industry zone with sunrise and cloudy sky.

La tecnología de placas de acondicionamiento está diseñada para tramos cortos de tubería

El caudalímetro con orificio acondicionador Rosemount™ 3051SFC es un caudalímetro totalmente integrado. Combina el transmisor de presión diferencial Rosemount 3051S con la versión de placa acondicionadora de la serie de orificios compactos Rosemount 405, lo que da como resultado un caudalímetro robusto, económico y fácil de instalar, con una precisión del ±0,85 % en el caudal volumétrico de líquidos. Este caudalímetro completamente integrado elimina la necesidad de acoples, ductos, adaptadores, manifolds y soportes de montaje y por este motivo reduce la soldadura y la instalación.

El caudalímetro de montaje directo con tecnología de acondicionamiento se diseñó para instalarse con solo dos diámetros arriba y dos diámetros abajo de la mayoría de las perturbaciones de caudal aguas arriba y todavía lograr una medición precisa y confiable. Esto ayuda a resolver problemas de instalación en espacios reducidos, al tiempo que proporciona un resultado preciso y uniforme.