Medición del nivel de presión diferencial en aplicaciones en tanques de almacenamiento

Mejore la precisión de la medición de nivel con mediciones electrónicas de presión diferencial

Differential Pressure Level Measurement in Storage Tank Applications

Reduzca los costes y aumente la precisión

Las aplicaciones de medición de nivel en tanques de almacenamiento requieren lecturas precisas y fiables, ya que los ingenieros de procesos realizarán procesos por lotes especiales cuando los tanques de almacenamiento estén llenos. En muchas aplicaciones existentes con tanques de almacenamiento altos, se utilizan tramos largos de tuberías capilares con sellos remotos. Dependiendo de las variaciones de temperatura estacionales, las lecturas son propensas a errores de medición de hasta un 5 % de span. Al cambiar a un sistema Rosemount™ 3051S ERS™, se puede minimizar la variación sin comprometer la precisión. Dado que no se añade peso adicional a las tuberías capilares, no se requiere ninguna plataforma especial para sostener los transmisores. También será capaz de producir lotes más consistentes, mejorando la calidad y eliminando los desechos, lo que conduce a menores costes operativos. Además, el desempeño mejora al eliminar las paradas no planificadas por escasez de material, lo que conlleva un ahorro significativo de costes.