Background
PRODUCTOS QUÍMICOS

La transformación digital ayuda a Toagosei Singapur a mejorar la eficiencia operativa y la seguridad de la planta

Resultados

  • Mejora de la eficiencia operativa con la digitalización de los procesos de trabajo y la reducción de los procesos manuales​
  • La mitigación del riesgo de ensuciamiento en el intercambiador de calor ahorró 1200 toneladas de vapor por año​
  • El sistema de monitorización interna mejorado de la enfriadora de agua optimizó el procesamiento del suministro de agua, lo que resultó en un ahorro de 35.000 kWh de energía al año​
  • La perfecta integración de CCTV inalámbrico permite la monitorización de vídeo de las áreas críticas del lugar de trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que garantiza la seguridad del personal
Fallback image
INALÁMBRICO = SIN CABLES

Transmisor inalámbrico de presión en línea Rosemount 2051 instalado en las instalaciones del cliente.

Fallback image
INTERCAMBIADORES DE CALOR​

Se implementaron transmisores de presión inalámbricos Rosemount 2051 y transmisores de temperatura inalámbricos Rosemount 648 en la carcasa de entrada/salida de los intercambiadores de calor para recopilar datos y gestionar la contaminación.

Cliente

Toagosei Singapore Pte Ltd (planta química que fabrica productos químicos industriales orgánicos, resinas sintéticas, fertilizantes químicos y ésteres ácidos acrílicos).

Aplicación

Eficiencia energética en intercambiadores de recuperación de calor de desechos y sistemas enfriadores, y monitorización de seguridad para áreas críticas de la planta.

Desafío

La Ley de Conservación de Energía de Singapur exige a las empresas que tomen medidas para gestionar mejor su consumo energético y mejorar la eficiencia energética. Para cumplir con la ley, Toagosei necesitaba añadir nuevos puntos de monitorización de presión y temperatura a los intercambiadores de calor existentes en su planta. Sin embargo, existe una infraestructura de cableado limitada y un número restringido de puertos de entrada/salida (E/S) para el sistema de control distribuido (DCS) en la planta. La grabación manual usando indicadores analógicos no era una opción debido a un probable error humano.

Además, se descubrió que el sistema enfriador existente consumía el 40% de la electricidad total de la planta. Como el sistema enfriador fue diseñado para tener una carga mayor que la requerida real, resultaba en una eficiencia energética deficiente.​

Toagosei también quería asegurarse de que las tareas manuales de manipulación (es decir, llenado/descarga de camiones, carga de energía) en la planta se implementaran de acuerdo con las prácticas de seguridad adecuadas para ayudar a garantizar la seguridad de los trabajadores.

Solución

Se implementaron transmisores de presión inalámbricos Rosemount™ 2051 y transmisores de temperatura inalámbricos Rosemount 648 en la cubierta de entrada/salida de los 15 intercambiadores de calor para recopilar datos y gestionar la contaminación. Los transmisores inalámbricos eliminaron la necesidad de usar cables y puertos de E/S de DCS. Los datos de los transmisores inalámbricos se envían a la pasarela inalámbrica de Emerson en un intervalo de un minuto y se envían al DCS utilizando comunicación ethernet.​

Para supervisar la eficiencia del sistema enfriador, se instalaron transmisores de temperatura inalámbricos Rosemount 648 para supervisar la temperatura del evaporador y del condensador. Una temperatura de aproximación elevada al evaporador podría indicar un sistema de enfriador desequilibrado, como falta de refrigerante o distribución desigual del refrigerante debido a un mecanismo defectuoso, mientras que una temperatura de aproximación elevada al condensador podría indicar contaminación o cambio en las propiedades químicas del fluido refrigerante. La bomba del sistema enfriador también se supervisó con los transmisores de presión inalámbricos Rosemount 2051.​

​Los CCTV también se integraron sin problemas con la función de redireccionamiento Wi-Fi® adicional de dos gateways inalámbricos de Emerson y puntos de acceso inalámbrico Cisco®. Como resultado, las actividades del sitio se pueden monitorizar en áreas críticas y la seguridad del personal se puede monitorizar en vivo desde la sala de control de la planta.