Finolex Achieves Reliable Measurement & Reduced Operating Cost With Rosemount™ 3051S ERS™ System
Caso de estudio | Productos químicos

Finolex logra mediciones fiables y reduce los costes operativos con el sistema Rosemount™ 3051S ERS™

RESULTADOS

  • Reducción del ciclo de mantenimiento periódico​
  • Predicción precisa de paradas y mantenimiento​
  • Reducción del consumo de vapor​
  • Eliminación del uso de purgadores de vapor ​
Fallback image
MAYOR FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD​

Instalación del sistema de sensor remoto electrónico (ERS) Rosemount 3051S.​

Cliente

Finolex Industries Limited es el mayor fabricante de tuberías y accesorios de PVC de la India y el segundo mayor fabricante de resina de PVC.

Desafío

La medición y la monitorización de la presión diferencial (DP) en diversas columnas de destilación y tanques (equipos) son parámetros clave para determinar la condición operativa de cada uno de ellos. A partir del valor medido de la presión diferencial, se puede predecir la obstrucción y la acumulación de residuos en las bandejas y así planificar las medidas necesarias.

En los sistemas convencionales, la presión diferencial se mide mediante un transmisor de presión diferencial con sellos capilares y remotos o mediante un transmisor de presión diferencial estándar. Sin embargo, los capilares presentaban ciertas desventajas, tales como limitaciones de longitud, propensión a fallos, pérdida del líquido de llenado, condensación no deseada y expansión. Todos estos factores requieren mantenimiento periódico o dan lugar a resultados irregulares. El uso de un transmisor de presión diferencial convencional requiere un consumo continuo de vapor para la traza térmica. Este método también implica los costes de la generación de vapor, de la recolección de condensado y de un sistema de elevación. El mantenimiento de las tuberías que transportan fluidos de proceso y vapor, así como su reemplazo rutinario debido a la corrosión bajo el aislamiento y al impacto de dichos fluidos, incrementa los costes de mantenimiento. La pérdida de fluidos de proceso y de vapor por fugas en las tuberías provoca un desperdicio de recursos. Si falla cualquiera de los sensores del lado de alta presión (HP) o del lado de baja presión (LP) del transmisor, es necesario reemplazar todo el instrumento.

Solución

Emerson propuso el sistema de sensores electrónicos remotos (ERS™) Rosemount™. El ERS funciona conectando electrónicamente dos transmisores de presión Rosemount 3051S, lo que ofrece importantes ventajas con respecto a las instalaciones tradicionales al eliminar la necesidad de utilizar líneas de impulsión y capilares extensos. Elimina la necesidad de sistemas de purga, traza térmica, taponamiento e inspecciones de fugas en las líneas de impulsión. Al mismo tiempo, ofrece mediciones estables y repetibles, al tiempo que reduce el tiempo de respuesta en más del 90 %. Su arquitectura electrónica elimina la desviación de las mediciones causada por la temperatura.

Los cables de señal entre los sensores de presión se pueden instalar fácilmente alrededor de las zonas de peligro. Cada sensor de presión puede repararse o reemplazarse de forma independiente, lo que permite reducir la interrupción del proceso. Además de medir la presión diferencial, se puede monitorizar en tiempo real la presión estática registrada por cada sensor. El sistema Rosemount ERS es una tecnología de vanguardia para tanques altos y torres, y se ha utilizado con éxito en diversas aplicaciones, tales como tanques de almacenamiento, reactores, columnas de destilación y tanques de fermentación.