Reduzca los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad para la limpieza del caudalímetro
Las plantas de procesamiento de cloruro de vinilo (PVC) utilizan monómero de cloruro de vinilo (VCM) en una reacción para formar PVC. A continuación, el VCM se vuelve a reciclar en el proceso. En esta línea de reciclado, el polvo de polímero secundario puede causar taponamientos en muchos instrumentos de medición del caudal. Los caudalímetros tipo vórtice Rosemount™ 8800 tienen un diseño a prueba de taponamientos totalmente soldado que evita que estos problemas ocurran. Han demostrado que funcionan fenomenalmente y reducen los costos de mantenimiento en esta aplicación.