Reduzca el riesgo del proyecto en instalaciones con poco espacio
La disponibilidad limitada de tramos rectos es un desafío común en los proyectos de procesamiento químico. Las empresas de ingeniería, compras y construcción (EPC) a menudo deben definir el desempeño de la medición de caudal antes de finalizar el diseño de las tuberías, mientras que los cambios en el diseño en la última etapa pueden reducir aún más el espacio de instalación disponible. Cuando los caudalímetros se instalan cerca de codos, válvulas u otros obstáculos, la incertidumbre sobre la precisión de la medición puede generar riesgos de diseño, aumentar la carga de trabajo del área de ingeniería y dificultar la garantía del desempeño del sistema.
Los caudalímetros magnéticos de Rosemount™ ayudan a afrontar estos desafíos con capacidades de instalación 0D validadas y especificaciones de precisión garantizadas para aplicaciones de procesos generales. Los ingenieros de diseño pueden especificar con confianza el desempeño de la medición de caudal incluso cuando no se pueden mantener los requisitos de tramos rectos. Esta flexibilidad permite una ejecución más rápida del proyecto, reduce la necesidad de rediseños y facilita cambios en las tuberías de último momento sin comprometer el desempeño de la medición. Al minimizar la incertidumbre en torno a las condiciones de instalación, las empresas de EPC pueden simplificar el proceso de diseño y brindar mayor confianza en que se mantendrá la precisión del sistema desde el arranque hasta la operación continua.