Medición de caudal en plantas de etileno

Reduzca los costos de mantenimiento y aumente la disponibilidad de la planta en la producción de etileno

Flow Measurement in Ethylene Plants

Mejore la eficiencia y reduzca los costos con una medición de caudal confiable

En la producción de etileno, se crean depósitos de carbono y coque por los que vuelve a circular agua de proceso y vapor, lo que provoca obstrucciones en los caudalímetros. Se estableció un programa de limpieza mensual para superar este problema. Como resultado, la planta experimentó un alto costo de mantenimiento y no pudo optimizar el rendimiento de su producción. El caudalímetro de vórtice doble Rosemount 8800 tiene un diseño de cuerpo completamente soldado, sin grietas, juntas de proceso ni bolsas donde las partículas podrían acumularse y causar errores de medición. Además, la unidad de sensor doble 8800 proporciona dos mediciones de caudal separadas, lo que permite que un sensor proporcione la señal de control del proceso y el otro se utilice en el lazo de SIS. Ocho años después de reemplazar los medidores existentes con caudalímetros de vórtice Rosemount, ninguna de las unidades requirió limpieza. La mejora en la medición y la capacidad de controlar mejor el proceso se tradujeron en una mejora del 2 % en la eficiencia de la planta y en una reducción de los costos de instalación al eliminar la necesidad de dos medidores separados.