Fallback image
Rosemount™ 8800 Quad Vortex Flow Meter

Caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount™ 8800

The Rosemount 8800 Quad Vortex offers a redundant flow solution with two-out-of-three voting and a fourth transmitter for control.

El caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount 8800 es la mejor solución de medición del caudal redundante que protege ante disparos falsos usando dos de tres votaciones e incluye un cuarto transmisor integrado para control de procesos. El caudalímetro de vórtice cuádruple 8800 ofrece confiabilidad de primer nivel con un cuerpo del medidor sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que da una disponibilidad del proceso máxima y menos paradas no programadas.

Características clave

  • La configuración de las barras generadoras dobles, los sensores y elementos de detección de cuatro polos y el transmisor de cuatro polos ofrece la mejor solución para la medición del caudal redundante
  • Certificación IEC 61508 para usar en sistemas instrumentados de seguridad de hasta SIL 3 con votación 2 de 3
  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper la junta del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta, disminuya los costos de mantenimiento y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • La válvula para procesos críticos (opción CPA) proporciona un nivel adicional de garantía de seguridad al permitir a los usuarios verificar la integridad de la contención secundaria
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptable digital de señales con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Todos los pares de sensores/transmisores se calibran de manera independiente y reciben un número de calibración único llamado factor de referencia K

Preguntas frecuentes

R: Se trata de una solución totalmente redundante en un diseño compacto que elimina la necesidad de caudalímetros y tramos rectos adicionales, lo que reduce los costes de instalación. Sin líneas de impulsión y con un diseño único totalmente soldado, se eliminan los puntos de fuga y los gastos operativos disminuyen significativamente. El coste de un falso disparo puede ser muy elevado en términos de pérdida de producción y de reinicio del proceso. El caudalímetro Vortex cuádruple de Rosemount ofrece un esquema de votación 2oo3 fiable, que mantiene el proceso en funcionamiento hasta que al menos dos de los tres transmisores respondan a un disparo simultáneamente.

El caudalímetro Vortex cuádruple Rosemount de Emerson está certificado para funciones instrumentadas de seguridad (SIF) y cuenta con capacidad para SIL 3. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de lazo del sistema instrumentado de seguridad (SIS), donde los equipos deben cumplir las más altas normas de fiabilidad al tiempo que minimizan y/o eliminan las paradas no programadas. Durante el proceso de decisión sobre la instrumentación, el documento de requisitos suele indicar el nivel SIL que debe cumplir el producto. El caudalímetro Vortex cuádruple de Rosemount se diseñó para cumplir con las especificaciones de fiabilidad y, al mismo tiempo, proporcionar una solución totalmente redundante para alcanzar los niveles de certificación.

R: El caudalímetro Vortex cuádruple de Rosemount está instalado en diversas industrias, como la química, la refinación y la energía. En la medición de vapor, donde la seguridad es crítica y se requiere un balance fiable de masa y energía, el caudalímetro Vortex cuádruple de Rosemount se utiliza por su precisión y fiabilidad. El caudalímetro Vortex cuádruple de Rosemount se ha instalado en numerosas aplicaciones: unidades de alquilación fluorhídrica, calentadores de coquización retardada, caudal de agua de alimentación en centrales eléctricas, reformadores en plantas químicas y más.

R: Para simplificar la resolución de problemas, el diagnóstico del dispositivo permite verificar en campo la electrónica y el sensor del caudalímetro sin detener el proceso. El generador de señales de flujo, integrado directamente en la electrónica, permite la verificación a distancia. El valor de la intensidad del sensor se utiliza normalmente para observar la señal de flujo y proporcionar información adicional sobre los ajustes del filtro y la condición operativa del sensor.

R: Con una instalación tan sencilla como atornillar, cablear y encender, el tiempo y los costes de instalación se reducen considerablemente. Como no hay piezas móviles, no es necesario calibrarlo en campo ni requiere mantenimiento, por lo que con esta solución se ahorra tiempo y dinero.