Medición de caudal en aplicaciones con vapor saturado para transferencia de custodia

Medición de caudal multivariable para optimizar el uso de vapor y reducir el riesgo de sobrecarga de los servicios generales

Flow Measurement in Saturated Steam Application for Custody Transfer

Aumentar el nivel de seguridad del mantenimiento del sensor en línea al mismo tiempo que se proporcionan mediciones repetibles

La medición precisa y fiable del caudal de vapor saturado, a fin de monitorizar los servicios generales, permite confirmar la facturación del vapor y garantiza que no se produzca un gasto excesivo de vapor. Sin un punto de medición fiable de vapor, las plantas pueden tener una visión limitada de los costes crecientes de los servicios generales. Un funcionamiento inestable del medidor puede requerir reemplazos y mantenimiento más frecuentes, lo que provoca un mayor número de paradas del proceso. El reemplazo de sensores en línea mediante el diseño del caudalímetro Vortex con CriticalProcess™ puede mejorar significativamente la seguridad al verificar la contención del sensor. Un desempeño más fiable y la reducción de la frecuencia de sustitución del sensor optimizarán el punto de medición del vapor.