Medición de caudal de gas etileno y gas comonómero a alta presión
En el mundo de la química del etileno a alta presión, los operadores de las plantas se enfrentan a muchos desafíos cuando utilizan tecnologías convencionales de medición de caudal. Se necesita una solución que no solo mejore el control del proceso, sino que también permita el mantenimiento predictivo, lo que reduce de forma efectiva el tiempo de inactividad. La capacidad de garantizar una medición precisa del caudal de las mezclas de gas etileno y gas etileno-comonómero a presiones extremas es absolutamente esencial, así como la capacidad para evitar completamente cualquier riesgo de fugas.