Background
Químico

El proveedor de gas mejora la precisión de la facturación con la tecnología multiavariable™ Rosemount™

Resultados

  • Mayor precisión en la facturación
  • Mayor confiabilidad, seguridad y & tiempo de actividad.
  • Instalación simplificada y costo reducido
Fallback image
Altamente confiable

El transmisor multivariable Rosemount 3051S proporciona medición del caudal másico completamente compensado y en tiempo real, que reducen las fuentes de incertidumbre del caudal DP tradicional.

Fallback image
Facturación exacta para los clientes

El proveedor de gas quedó satisfecho con los resultados obtenidos en cuanto a la mejora de la precisión de la facturación y el aumento de la confiabilidad.

Cliente

Uno de los principales proveedores de gases y equipos de manipulación de gases para la industria química de Taiwán.​

Aplicación

Medición del caudal de gases

Desafío

La amplia base industrial de Taiwán requiere el suministro de gases desde estaciones de almacenamiento a granel o desde equipos de procesamiento de gas en el sitio. Estos gases son fundamentales para el funcionamiento de los clientes del proveedor de gas y muchos necesitan medidores de caudal exactos para controlar el proceso y medir la cantidad de gas que consumen.

En esta industria, la mayor preocupación es la precisión de la facturación. Otras preocupaciones incluyen la confiabilidad, seguridad y tiempo de actividad. El proveedor de gas ha utilizado muchas tecnologías de medición de caudal en el pasado sin estar completamente satisfecho, incluyendo, entre otras, medidores térmicos de caudal másico, medidores de turbina y rotámetros. La medición del caudal de gas resulta difícil debido al pequeño tamaño de las tuberías, que son propensas a errores de caudal causados por la incertidumbre del diámetro interno (DI) de las tuberías y la desalineación de la placa de orificio. Además, las variaciones de presión y temperatura, junto con los bajos caudales, suponen un reto adicional. Las variaciones de presión y temperatura afectan a todos los parámetros de la ecuación de flujo: coeficiente de descarga, factor de velocidad de aproximación, factor de expansión de gas, diámetro del orificio, presión diferencial y densidad.

 

 

Solución

Los ingenieros de Emerson proporcionaron al proveedor de gas una solución altamente fiable que incluía placas de orificio con el caudalímetro multivariable Rosemount™ 3051S. La solución del caudalímetro combina el elemento principal para orificio integral Rosemount 1195 con el transmisor multivariable Rosemount, que proporciona un caudalímetro completamente ensamblado y listo para instalar, que reduce los costos y simplifica la instalación.

La tecnología de orificio está respaldada por estándares bien establecidos en las que tanto los proveedores como los clientes pueden estar de acuerdo. Esta tecnología es confiable, aumentando el tiempo de actividad y la seguridad. Debido a los bajos caudales y al reducido tamaño de las líneas, se suministró el elemento principal para orificio integral Rosemount 1195. El cuerpo rectificado del orificio integrado reduce la incertidumbre del diámetro interno. Además, el diseño autocentrable elimina la desalineación de las placas.

El transmisor multivariable mide simultáneamente la presión, la temperatura y la presión diferencial del proceso y calcula dinámicamente el caudal másico completamente compensado en tiempo real. El caudal másico completamente compensado reduce las fuentes de incertidumbre del caudal DP causadas por las variaciones de presión y temperatura.

El caudalímetro multivariable ofrece una precisión de caudal másico sin precedentes de ±0.9 % en un rango de regulación de flujo de 14:1. Para el proveedor de gas, este rendimiento se traduce en una menor variabilidad y mayor confiabilidad y seguridad.

El personal del proveedor de gas utilizó el paquete de software Engineering Assistant para PC y el comunicador portátil HART® para configurar el transmisor multivariable. El paquete de software de configuración tiene integrada una base de datos de propiedades físicas, que permitió que la configuración fuera rápida y sencilla.

Los ingenieros del proveedor de gas quedaron impresionados con los resultados de la mejora en la precisión de la facturación y el aumento de confiabilidad, seguridad y tiempo de actividad. Además de su fácil instalación, el transmisor multivariable Rosemount garantizó una facturación precisa para sus clientes.