Medición de la presión en la producción de hidrógeno verde

Consiga una monitorización precisa de la presión y aumente la seguridad en todo el proceso de producción con una solución inalámbrica.

Hydrogen renewable energy production - hydrogen gas for clean electricity solar and windturbine facility. 3d rendering.

Monitorización de la presión con un solo dispositivo para ahorrar tiempo y dinero

Con la demanda global de hidrógeno verde en aumento, los fabricantes buscan mejores soluciones de medición de presión para la producción de hidrógeno. Sin embargo, emplear diseños de sistemas que requieren varios tipos de monitorización puede resultar excesivamente complejo y aumentar innecesariamente los costos. Los operadores necesitan una solución de medición y monitorización de presión que sea precisa, asequible y que aumente la productividad y la seguridad. Los transmisores de presión Rosemount 3051S son una solución excelente, ya que solo un tipo de dispositivo cubre todas las necesidades de presión del proceso. Al utilizar tecnología inalámbrica y diafragmas chapados en oro para evitar la permeación de hidrógeno y extender la vida útil de los sensores, estos transmisores ofrecen una instalación más fácil y más oportuna, un amplio rango de medición y costos de comisionamiento reducidos que generalmente son un 40-60 por ciento por debajo de las opciones con cable.