Medición de temperatura en la producción de hidrógeno verde

Alcance una medición precisa de la temperatura y elimine los puntos de fuga con soluciones de monitorización de temperatura no intrusivas.

Green Hydrogen Production Temperature Measurement

Medición de la temperatura del proceso que mejora la seguridad y reduce los costos

La medición y el control de la temperatura son vitales para el proceso de producción de hidrógeno, pero el uso de termopozos tradicionales para la monitorización de temperaturas durante la producción de hidrógeno puede ser problemático para los operadores. Los termopozos tradicionales requieren cálculos de frecuencia de patrón de estela, lo que aumenta el costo y la complejidad. Además, las partículas de hidrógeno son extremadamente pequeñas y la instalación de termopozos crea la posibilidad de múltiples puntos de fuga. La tecnología Rosemount™ X-well™ de Emerson ofrece una solución de medición de temperatura del proceso no intrusiva que se instala sin penetrar tuberías, proporciona mediciones de temperatura precisas y ayuda a reducir los costos generales del proyecto.