Soluciones de medición para industrias de procesos en caliente

Resuelva los efectos de alta temperatura del proceso en la precisión y la confiabilidad del transmisor

Measurement Solutions for Hot Process Industries

Soluciones avanzadas para manipular temperaturas de procesos en caliente

Las aplicaciones que requieren procesos extremadamente calientes requieren instrumentos especializados y sellos remotos para llenar fluidos capaces de soportar altas temperaturas. Las opciones de líquido de llenado y el expansor de rango térmico que ofrece el transmisor de nivel Rosemount 3051SAL permiten soportar estas elevadas temperaturas del proceso sin que las temperaturas ambiente más bajas afecten el tiempo de respuesta. Además, el diagnóstico avanzado proporciona datos para detectar problemas en el lazo eléctrico y condiciones de proceso anormales, y así tomar medidas proactivas para mantener su proceso en funcionamiento a la máxima potencia.
Se debe usar a temperaturas de proceso entre -157 °F (-105 °C) y 770 °F (410 °C). Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (a través de terceros) y certificado de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad.