Produce electrodos de ánodo y cátodo de alta calidad
En la fabricación de baterías de iones de litio, el cátodo y el ánodo en suspensión se mezclan en procesos por lotes separados. El resultado de cada lote de la mezcla debe cumplir con la viscosidad deseada, un parámetro de control crítico que asegura un espesor de recubrimiento homogéneo de la suspensión sobre la lámina metálica. Las desviaciones en el grosor del recubrimiento pueden dar lugar a una batería de mala calidad que no cumple con las necesidades de capacidad, incluida la velocidad variable de transferencia de iones y, por lo tanto, a una vida útil y a un tiempo de ciclo de recarga impredecibles.
El medidor de viscosidad tipo horquilla Micro Motion es una solución ideal de medición en línea para monitorizar y controlar la viscosidad tanto del ánodo como del cátodo durante las etapas de mezcla, recubrimiento y secado de la suspensión en el proceso de fabricación de baterías. Con la medición de temperatura incorporada, el medidor de viscosidad tipo horquilla de Micro Motion puede detectar cambios de viscosidad en la corriente del proceso en tiempo real, lo que garantiza la coherencia y la calidad de los electrodos terminados.