Detección de nivel de sólidos en la tolva de retención durante el proceso de reclamación de carbono

Logre una medición de nivel precisa y confiable en entornos compactos y polvorientos.

Solids Level Detection in Holding Hopper During Carbon Reclamation Process

Medición y monitorización de nivel confiable y robusta

Los operadores de las industrias que producen cantidades significativas de polvo durante el proceso de fabricación enfrentan las dificultades de lograr mediciones precisas de nivel durante la producción y evitar el sobrellenado. La acumulación de polvo no solo puede interferir con la precisión de algunos dispositivos, sino que también contribuye a la acumulación de calor en espacios pequeños, como las tolvas. Las vibraciones que genera la maquinaria en funcionamiento también pueden agravar el problema. Los operadores necesitan soluciones de medición de nivel confiables y robustas hechas para soportar las condiciones extremas en entornos polvorientos.