Medición del nivel de sólidos en tanques de dosificación llenos de fertilizante

Dosifique con precisión los productos en los entornos más exigentes con soluciones de medición de nivel confiables.

Solids Level Measurement in Fertilizer Filled Dosing Tanks

Soluciones sólidas con tecnología de protección activa para condiciones extremas

Los productores de tierra mezclada con fertilizantes con frecuencia dosifican sus productos en tanques de dosificación llenos de fertilizante. Generalmente, estos tanques se llenan con distintas variedades de tierra, cada una con sus propias características y propiedades. Uno de los desafíos comunes que enfrentan los operadores durante la producción con todos los tipos de tierra es los grumos de material. Los operadores necesitan una solución de medición de nivel que ofrezca detección de bajo nivel confiable, ayude a evitar la acumulación y los grumos y soporte la alta exposición mecánica, cargas pesadas y entornos polvorientos.