Medición de nivel robusta y confiable con tecnología de protección activa
Llenar un silo con productos como cemento y cal crea un ambiente extremadamente polvoriento que puede interferir con la medición de nivel de manera precisa. El material también es pesado y abrasivo, lo que puede dañar algunos dispositivos de medición de nivel. Los operadores deben emplear una solución de medición de nivel robusta y precisa hecha para medios dieléctricos bajos y que pueda soportar abrasión, cargas pesadas y condiciones polvorientas.