Medición de nivel confiable en condiciones adversas con un diseño compacto
Llenar los silos de almacenamiento con cal no contaminada representa un desafío para los productores. La exposición a los altos niveles de polvo que se producen en el proceso de llenado puede aumentar el desgaste normal de algunos dispositivos de medición de nivel. La cal no contaminada es potencialmente reactiva y corrosiva, lo que también puede agravar el desgaste mecánico. Los operadores que llenan los silos de almacenamiento de cal no contaminada necesitan una solución de manejo de nivel que pueda proporcionar resultados confiables y precisos en entornos muy exigentes y soportar fuerzas potentes cuando la cal se acumula en el silo.