Las mediciones de la temperatura de alta precisión ayudan a optimizar el desempeño
Con el fin de lograr un desempeño óptimo de las columnas de destilación en sus plantas químicas, los operadores buscan alta precisión y fiabilidad en las mediciones de temperatura a lo largo del perfil de la columna, lo que puede ayudar a garantizar la calidad del producto, el desempeño y la eficiencia energética, además de reducir el riesgo de costosas paradas imprevistas. El transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S, con una precisión de 0,05 °C, una estabilidad de 20 años y una garantía de 20 años, permite a los operadores confiar en el desempeño de sus columnas de destilación para ayudar a garantizar una alta calidad del producto.