Temperatura del proceso y de enfriamiento de agua sin un termopozo
Los intercambiadores de calor se utilizan normalmente para enfriar una corriente del proceso. La monitorización de la temperatura de enfriamiento del agua y de las corrientes del proceso en los intercambiadores de calor permite a los usuarios equilibrar mejor las cargas de enfriamiento y reducir los costes totales de mantenimiento. El diseño de termopozos de inserción para aplicaciones de intercambiadores de calor puede llevar mucho tiempo, resultar costoso e introducir nuevos riesgos, como posibles puntos de fuga. La tecnología Rosemount™ X-well™ proporciona una medición real de la temperatura del proceso sin necesidad de un termopozo ni de penetración en el proceso, mediante un algoritmo de flujo de calor patentado. Este método de medición reduce considerablemente los costes de diseño e instalación, al tiempo que elimina los posibles puntos de fuga.