Medición de temperatura en reactores

Obtenga las mediciones de temperatura más precisas y fiables para un rendimiento óptimo del reactor

Temperature Measurement in Reactors

Las mediciones de temperatura altamente precisas garantizan la calidad

Para lograr un rendimiento óptimo de los reactores en sus plantas químicas, los operadores buscan alta precisión y fiabilidad en las mediciones de temperatura, lo que ayuda a garantizar la calidad del producto, el rendimiento y la eficiencia energética. El diagnóstico de la condición del sensor también puede proporcionar información a los usuarios al ayudarlos a evitar problemas como desviaciones inesperadas de temperatura que pueden resultar en productos fuera de especificaciones, un mayor consumo de energía o problemas de seguridad. El transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S tiene una precisión de 0,05 °C, 20 años de estabilidad, 20 años de garantía y un conjunto de diagnósticos de la condición del sensor que permite a los operadores confiar en el rendimiento de sus reactores para ayudar a garantizar una alta calidad del producto.