Monitorización de temperatura en vagones

Temperature Monitoring in Railcars

Evite los riesgos para la seguridad mientras monitoriza la temperatura de los vagones

Las plantas de productos químicos generalmente utilizan vagones para transportar productos químicos. La monitorización de la temperatura interna de los vagones es crucial para mantener un entorno seguro, ya que muchos de los productos químicos son altamente reactivos e inflamables. Los contaminantes sobrantes de la limpieza de vagones u otros medios no intencionales pueden provocar una reacción exotérmica descontrolada con resultados potencialmente catastróficos. Históricamente, estas mediciones las ha tomado manualmente el personal de la planta al ingresar en los vagones. La monitorización de la temperatura interna de los vagones con un transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 648 puede alertar a la planta de una situación peligrosa y permitir la neutralización antes de una explosión o incendio. El uso de este transmisor inalámbrico también elimina la necesidad de realizar rondas manuales, lo que elimina la necesidad de poner en peligro al personal de la planta.