Monitorice la temperatura del agua de las regaderas de seguridad sin hacer rondas manuales
Las regaderas de seguridad desempeñan un papel fundamental en la protección del personal de la planta que ha estado expuesto a sustancias químicas peligrosas. Es fundamental asegurarse de que el agua de cada regadera de seguridad esté dentro del rango de temperatura adecuado y es necesario que se cumplan las normas ANSI. Historically, manual rounds have been utilized to test the water temperature. The Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor provides an easy to install, cost-effective, and efficient way to wirelessly monitor the water temperature without the need for manual rounds. Cuando se utiliza con la aplicación PlantWeb Insight™ Asset View, este dispositivo puede configurarse para proporcionar una alerta cuando la temperatura del agua cae fuera de su rango especificado.