Detección temprana de llamas para entornos de servidor de alta densidad y alto riesgo
Los centros de datos operan de forma continua y la ignición puede ocurrir rápidamente cuando el equipo, los sistemas de enfriamiento o la infraestructura eléctrica se sobrecalientan, por lo que la detección rápida de incendios es esencial para proteger al personal y los activos críticos. Los sensores tradicionales de calor o de humo responden muy lentamente, lo que permite que las llamas crezcan antes de que se active una alarma. La detección avanzada de llamas resuelve este reto al detectar la radiación ultravioleta o infrarroja emitida en el momento en que comienza la combustión. Estos detectores identifican las llamas en segundos y emiten una advertencia inmediata, lo que ayuda a prevenir daños y a mantener un funcionamiento seguro y fiable.