Información general sobre la aplicación
Los sistemas de enfriamiento por inmersión sumergen los servidores y los equipos de TI en un fluido dieléctrico no conductor, lo que permite que el calor se disipe y se transfiera al sistema de enfriamiento.
Desafíos clave en los sistemas de enfriamiento por inmersión
- Mantenimiento de niveles adecuados de líquido refrigerante.
- Detección de fugas antes de que el equipo cercano se vea afectado.
¿Cómo ayuda la medición de nivel?
- Mantiene la visibilidad del líquido refrigerante.
- Favorece un rendimiento de enfriamiento fiable.
- Proporciona capacidad de detección de fugas.
Preguntas frecuentes
Los interruptores de nivel de punto detectan cuando el fluido refrigerante dieléctrico alcanza un nivel alto o bajo predefinido y envían una señal discreta al sistema de control o de alarma conectado. Esto puede activar una alerta para los operadores, lo que les permite responder ante un posible sobrellenado, una cobertura insuficiente de fluido o una pérdida de fluido. Las alarmas de nivel alto ayudan a evitar desbordamientos, mientras que las de nivel bajo ayudan a garantizar que los servidores permanezcan adecuadamente sumergidos para un enfriamiento fiable.
Las alarmas de nivel alto y bajo notifican a los operadores cuando el fluido dieléctrico alcanza un límite predefinido. Una alarma de nivel alto ayuda a evitar sobrellenados y posibles derrames, mientras que una alarma de nivel bajo ayuda a evitar que los servidores y los componentes de TI queden expuestos.
Si el nivel del fluido desciende por debajo del nivel requerido, es posible que los servidores u otros componentes de TI ya no estén completamente sumergidos. Esto puede reducir la eficacia del enfriamiento y aumentar el riesgo de sobrecalentamiento. Un interruptor de nivel bajo emite una alarma cuando el fluido alcanza el nivel mínimo predefinido.
Una alarma de nivel bajo puede indicar que el nivel del fluido dieléctrico ha caído por debajo de un límite predefinido, lo cual puede deberse a una fuga o a otra fuente de pérdida de fluido. Esto brinda a los operadores la oportunidad de investigar antes de que la cobertura insuficiente del fluido afecte el rendimiento de enfriamiento.
Los interruptores de nivel de punto indican automáticamente cuando el fluido dieléctrico alcanza un límite superior o inferior predefinido. Esto reduce la dependencia de las revisiones manuales en condiciones de alarma críticas y permite que los operadores respondan cuando se requiere atención.
La tecnología de nivel de punto adecuada depende de las propiedades del fluido dieléctrico, del diseño del tanque, de la posición de montaje, de los requisitos de conexión y de las condiciones operativas. Los interruptores de nivel con horquilla vibratoria pueden proporcionar alarmas de nivel alto y bajo para aplicaciones con líquidos, incluidas las instalaciones con poco espacio.