Medición de nivel en tanques de fluido de escape diésel (DEF) en centros de datos

Monitorice el inventario de DEF para respaldar el funcionamiento del generador y la preparación de la alimentación de reserva reglamentaria.

Level Measurement in Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tanks in Data Centers

Información general sobre la aplicación

Los tanques de fluido de escape diésel (DEF) almacenan el fluido requerido por los generadores de reserva equipados con sistemas de control de emisiones. Mantener la visibilidad del inventario de DEF ayuda a los operadores a respaldar el funcionamiento del generador reglamentario, a reducir el riesgo de interrupciones inesperadas en el suministro de energía de respaldo y a mejorar la preparación general del suministro de energía de respaldo durante los cortes de suministro eléctrico.

 

 

Desafíos clave en los tanques de DEF en centros de datos

  • Un inventario bajo de DEF puede limitar la operación del generador, a pesar de contar con una disponibilidad adecuada de combustible.
  • Un DEF insuficiente puede generar riesgos de incumplimiento normativo y afectar la preparación de la alimentación de reserva.

 

¿Cómo ayuda la medición de nivel? 

  • Mantiene la visibilidad de los niveles de inventario de DEF.
  • Reduce el riesgo de interrupciones inesperadas en la energía de respaldo.
  • Permite el funcionamiento del generador reglamentario durante apagones prolongados.

Preguntas frecuentes

El fluido de escape diésel se utiliza en generadores equipados con sistemas de control de emisiones. Se consume durante la operación del generador y ayuda a mantener el funcionamiento reglamentario durante eventos de energía de respaldo.

Un centro de datos puede tener suficiente diésel disponible, pero un inventario bajo de DEF puede seguir afectando el funcionamiento del generador. La supervisión del inventario de DEF ayuda a los operadores a mantener la visibilidad sobre un consumible crítico necesario para la preparación de energía de respaldo. 

La medición de nivel ayuda a los operadores a identificar con anticipación condiciones de bajo inventario, programar el reabastecimiento de manera proactiva y mantener la visibilidad sobre los fluidos que alimentan los sistemas de energía de respaldo. 

La visibilidad continua del inventario ayuda a los operadores a supervisar los niveles de DEF sin depender únicamente de las inspecciones manuales periódicas, lo que mejora la visibilidad del inventario y permite operaciones más proactivas. 

No existe una tecnología única que sea mejor para cada instalación. El radar sin contacto se usa comúnmente para la monitorización continua del inventario de DEF, ya que permite medir el nivel sin contacto con el fluido. En muchos tanques de DEF de polietileno y de tipo IBC, el radar también puede medir a través del techo del tanque de plástico, lo que simplifica la instalación al evitar perforaciones en el tanque y reducir la exposición a la cristalización del DEF. Cuando se requieren alarmas de nivel bajo o alto independientes, también pueden utilizarse dispositivos de nivel de punto.