Monitorización de temperatura en intercambiadores de calor enfriados por aire en centros de datos

Monitorización de la temperatura ambiente de intercambiadores de calor enfriados por aire

Temperature Monitoring of Air-Cooled Heat Exchangers in Data Centers

Asegúrese de que la temperatura del aire esté optimizada en los intercambiadores de calor enfriados por aire

Los centros de datos utilizan líquido refrigerante para enfriar servidores y otros equipos críticos, a fin de evitar daños y reducir el tiempo de inactividad. Los intercambiadores de calor se utilizan para extraer el calor del líquido y recircularlo hacia los servidores. Un método para eliminar el calor es mediante el aire ambiente exterior. La temperatura del aire ambiente debe controlarse para garantizar una transferencia de calor óptima. El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ es una manera sencilla de monitorizar la temperatura del aire que fluye a través de las bobinas del intercambiador de calor.