Detecte fugas en envases en atmósfera modificada de alimentos y bebidas mediante verificadores de sello automatizados

Garantice una inspección del 100 % del producto utilizando detección de fugas en línea y en tiempo real y el rechazo de paquetes individuales de fugas

Modified Atmosphere Packaging Leak Detection

Aumente el rendimiento con la detección rápida y no destructiva de paquetes

El envasado en atmósfera modificada (MAP) es un proceso que se utiliza para prolongar la vida útil de los alimentos frescos envasados. El MAP sustituye el aire interior del envase por una mezcla de gas para ralentizar o prevenir el proceso de oxidación. Sin embargo, las grietas, las perforaciones o los sellos incompletos causados por problemas situados aguas arriba en la línea de envasado pueden afectar a la integridad del sello del envase y a la calidad del producto.

Los operadores de líneas de envasado han confiado tradicionalmente en las pruebas manuales de fugas en un baño de María para verificar la integridad de los envases. Sin embargo, este método de prueba es lento, costoso, consume muchos recursos y es disruptivo para la producción. Existe la necesidad de un método de prueba fiable que proporcione una garantía de inspección del producto del 100 %. Con la mayor velocidad de funcionamiento y precisión de detección del mercado, el Rosemount CT4215 Packaging Detection System es un probador de fugas en línea automatizado que utiliza tecnología láser de cascada cuántica de alta resolución para detectar y rechazar paquetes individuales de fugas en tiempo real sin detener la línea de producción.