Medición de nivel de presión diferencial para ciclos de CIP

Reduzca el tiempo de desviación y recuperación luego de la CIP con instrumentos de presión para procesos en caliente

Differential Pressure Level Measurement for CIP Cycles

Asegúrese de contar con lecturas precisas y eficientes

En la industria de alimentos y bebidas se utilizan ciclos de limpieza in situ (CIP) para evitar la contaminación a la vez que se mantiene la eficiencia. Los ciclos de CIP consumen una gran cantidad de calor, lo que puede provocar desviaciones y demora en volver a lecturas de nivel exactas después de completar un ciclo. A menudo se realizan comprobaciones manuales porque no se confía en las lecturas. Los sistemas de ERS Rosemount™ 3051S altamente precisos y fiables, combinados con los sellos higiénicos de Rosemount, reducen la cantidad de desviación durante la operación y disminuyen significativamente el tiempo de recuperación después de los ciclos de CIP Además, las lecturas fiables y precisas reducen el número de comprobaciones manuales que sus operadores deberán realizar.