Detección de llamas en molienda de harinas y granos

Soluciones de seguridad con detección de llama para la industria de alimentos y de bebidas

Flame Detection in Flour and Grain Milling

Detección de llamas rápida y fiable

El polvo de harina suspendido en el aire es más explosivo que el polvo de carbón. Los riesgos de explosión de polvo son de suma importancia en la industria de la molienda de harina. La presencia de polvo explosivo, junto con aire/oxígeno y una fuente de ignición, crea la posibilidad de una explosión de polvo. La harina, el trigo y los polvos relacionados tienen cualidades explosivas. El fuego debe detectarse en cada etapa de la producción, incluidos los procesos de limpieza, eliminación de residuos, mezcla de granos, molienda, tratamiento posterior, que incluye calentamiento, recubrimiento y adición de aditivos y suplementos, envasado y almacenamiento, y transporte a granel y en contenedores de envío. Una detección rápida y fiable de una atmósfera de polvo combustible y del proceso de ignición es fundamental en los molinos de harinas y granos. El detector de llama Rosemount™ 975HR detecta incendios a larga distancia, con tiempos de respuesta rápidos y una alta inmunidad frente a falsas alarmas.