Medición precisa de caudal en la extracción con disolventes
En el proceso de extracción con disolventes, las semillas se lavan con un producto químico como el hexano, que ayuda a liberar el aceite de la semilla. Ser capaz de medir con precisión el caudal durante este proceso es importante para maximizar la recuperación del valioso disolvente y minimizar las pérdidas al medio ambiente.