Medición de caudal en intensificadores en la industria cervecera

Elimine la necesidad de tomar muestras manuales con instrumental de caudal de alta precisión.

Fermenting of a beer in an open fermenters in a brewery.

Lograr relaciones de mezcla consistentes con el instrumental de caudal

En la elaboración de cerveza, se mezclan aditivos para mejorar el sabor y la sensación en la boca de la cerveza. Estos aditivos suelen contener una mezcla de dextrosa y maltodextrina. La medición de precisión de caudal es crucial para lograr una relación de mezcla constante de estos aditivos costosos.