Mejora de la precisión durante el proceso de recepción de leche

Mida con precisión la masa de leche por cada cargamento

Improved Accuracy During the Milk Receiving Process

Reduzca los errores de medición causados por la espuma y el aire atrapado

La leche generalmente se envía a una planta en camiones cisterna y tiende a llegar a su destino aireada por el movimiento que se produce durante el transporte. La formación de espuma y el aire atrapado hacen que medir la leche cruda durante la recepción sea difícil. Se pueden utilizar desgasificadores para resolver el problema, pero son costosos y el proceso consume mucho tiempo. Los camiones también pueden transportar desechos que se terminan pesando en las básculas y que se eliminan después de la descarga de la leche, de modo que cuando se vuelve a pesar la leche las lecturas son imprecisas. La eliminación de las básculas en los camiones y la reducción del uso de desgasificadores con una adecuada fracción de vacío de gas (GVF) en favor de una tecnología más avanzada que distingue el aire de la leche (caudal bifásico) se traduce en una reducción de las imprecisiones en la medición, el tiempo de descarga, la mano de obra y los costos de mantenimiento. Los medidores de caudal Coriolis serie H de Micro Motion están clasificados para aplicaciones higiénicas, 3A y EHEDG, y permiten medir con precisión la densidad y la masa de leche. Con lecturas consistentes de sólidos sin grasa (SNF) también se puede monitorizar la grasa de la leche.