Instrumentación de medición para una iluminación optimizada en la elaboración de cerveza
El consumo de energía en una cervecería se extiende mucho más allá de generar vapor y calentar agua. La factura eléctrica anual total de una cervecería de 10 000 barriles por año puede variar entre $40 000 y $55 000, contribuyendo a una parte significativa de los costos operativos de la cervecería. Uno de los gastos de servicios generales que a menudo recibe una atención mínima pero que puede tener un gran impacto en la sostenibilidad es el de iluminación. En muchas cervecerías, la actualización del sistema de iluminación permite ahorrar de un 30 % a un 40 % en el consumo de energía para la iluminación. Las luminarias LED Appleton™ Industrial Mercmaster™ Connect con la aplicación Connected Lighting de PlantWeb Insight™ son una solución excelente para reducir los costos de iluminación, a la vez que permite que una cervecería utilice la iluminación de forma más económica mediante la supervisión de los modos de operación.