La tecnología sin contacto evita las fugas y resiste la condensación
Antes de ejecutar los procesos de CIP, es necesario preparar y almacenar el agua que se utilizará en ellos. Este agua se somete a procesos de filtración y destilación antes de ser almacenada, y debe mantenerse en un entorno estéril dentro del tanque de almacenamiento. Los instrumentos de medición de nivel higiénico se asegurarán de que no haya ningún riesgo de contaminación, además de proporcionar protección frente a sobrellenado y funcionamiento de la bomba en seco.