Medición de nivel en el tanque de filtrado y la caldera de fermentación

Medición de nivel higiénica para garantizar un control confiable en la elaboración de cerveza

Fallback image

Detección precisa de nivel de punto

La tecnología de detección puntual de nivel proporciona un control confiable de la bomba para el llenado automatizado de los tanques intermedios, con buena resistencia a los cambios de temperatura y a la presencia de espuma. Su tamaño compacto permite su instalación en espacios estrechos y cuenta con certificaciones higiénicas (normas 3-A, EHEDG, FDA y ASME-BPE)