Mejore los procesos de filtración en la elaboración de cerveza
La filtración es un paso crítico en el proceso de elaboración de cerveza y se realiza para eliminar los sólidos que puedan afectar su claridad y sabor. Este proceso no solo garantiza una apariencia visualmente atractiva y pulida, sino que también estabiliza la cerveza, lo que mejora su vida útil y su calidad general. La decisión de filtrar o no la cerveza se determina por el estilo y el producto final deseado. Al integrar los sofisticados instrumentos de medición de Emerson en sus sistemas de filtración, las cervecerías pueden aumentar la eficiencia, mantener una producción de alta calidad constante y producir cervezas que cumplan con sus estándares precisos.