Prensado de precisión en la elaboración de vino
El prensado es un paso clave en el proceso de elaboración de vino, ya que permite extraer el jugo de las uvas y así preparar el terreno para la fermentación y, en última instancia, para definir el carácter final del vino. La incorporación de instrumentos de medición avanzados en la etapa de prensado de elaboración del vino mejora significativamente la precisión, la consistencia y la eficiencia de la extracción de jugo, lo que asegura que el vino producido cumpla con los más altos estándares de calidad y sabor.