Instrumentación de caudal para el caudal de solución ácida durante el desgomado
Existen tres tipos de procesos de desgomado: con agua, ácido y enzimático. Para el desgomado ácido, el aceite se calienta y luego se añade ácido a la mezcla con el fin de reducir las gomas al valor necesario en el aceite antes del proceso combinado de desodorización y destilación. La instrumentación de caudal es útil durante este proceso para monitorear la presión del sistema durante la evaporación, condensación y arrastre con vapor para el desgomado ácido.