Monitorización en tiempo real de la fermentación

Uso de medición continua de densidad para monitorear la fermentación

Beer bottles on the conveyor belt

Usar medidores de densidad tipo horquilla para monitorizar continuamente la fermentación

El proceso de muestreo manual para monitorear la fermentación de cerveza consume mucho tiempo (10-15 minutos por muestra) y puede ser inexacto. Además, el muestreo no es un proceso continuo, puede perder la finalización óptima del proceso de fermentación y presenta un riesgo de contaminación del lote. No tener visibilidad del proceso de fermentación puede dar lugar a problemas imprevistos: una cerveza que fermenta demasiado rápido o demasiado lento puede resultar en sabores desfavorables e inconsistentes, lo que lleva a desperdiciar materiales, tiempo e ingresos potenciales. Además, el punto de acceso para tomar una muestra manual podría estar muy por encima del suelo y presentar un problema de seguridad potencial. El medidor de densidad de horquilla (FDM) de Micro Motion permite la medición continua y el monitoreo en tiempo real del proceso de fermentación con una precisión de ±1 kg/m³ o una precisión de concentración de ±0,2 °Plato. Esto elimina la necesidad de muestreo manual, ahorra tiempo y agrega visibilidad sobre cómo está progresando cada fermentación.