Instrumentos de caudal para una medición fiable del vapor durante el desengomado
El primer paso en el desengomado con agua y ácido es calentar el aceite entre 60 y 70 grados centígrados (140 y 158 grados Fahrenheit). Durante el proceso de calentamiento es importante medir y controlar con precisión la cantidad de vapor para identificar un mal rendimiento del intercambiador de calor y predecir un posible mal funcionamiento.