Medición precisa de la temperatura para cultivos celulares

Alcance un control preciso de la temperatura que impulse la fiabilidad, el cumplimiento y la eficiencia en los procesos de cultivo celular.

Accurate Temperature Measurement for Cell Culture

Monitorización de temperatura avanzada en biorreactores

El control de la temperatura es crítico para el desempeño del biorreactor, ya que incluso pequeñas desviaciones pueden afectar el crecimiento celular, la actividad enzimática y la calidad del producto. Los transmisores de temperatura avanzados proporcionan una precisión y una estabilidad excepcionales, lo que garantiza un control riguroso en todo el lote. Características como las entradas dobles del sensor permiten la redundancia y la detección temprana de desviaciones, lo que reduce el riesgo de interrupciones del proceso. Con protocolos de comunicación digital como HART® y FOUNDATION™ Fieldbus, estos transmisores se integran sin problemas en los sistemas de control automatizado para la monitorización y los ajustes en tiempo real.