Medición avanzada de pH para el cultivo celular

Mantenga una estabilidad precisa del pH para proteger la salud celular y optimizar el desempeño del biorreactor.

Advanced pH Measurement for Cell Culture

Medición precisa del pH para un crecimiento celular óptimo

Una medición precisa del pH es fundamental para operaciones eficaces de cultivo celular. El pH afecta directamente la actividad enzimática, la solubilidad de los nutrientes y el metabolismo celular, factores clave para la viabilidad celular y el rendimiento del producto. Para cumplir estas demandas, nuestros sensores de pH avanzados cuentan con un diseño esterilizable por vapor y autoclavable, lo que permite ciclos SIP y CIP repetidos sin perder precisión. Un sistema de referencia previamente presurizado previene el ingreso de fluido del proceso, lo que reduce el riesgo de contaminación y protege la integridad del lote. Estas capacidades ayudan a los fabricantes de productos de las ciencias de la vida a minimizar el tiempo de inactividad, mejorar la reproducibilidad entre lotes y cumplir con los estrictos requisitos de las GMP.