Caudalímetros Coriolis compactos para diseños de patines con limitaciones de espacio

Obtenga mediciones precisas de caudal másico y densidad en una solución ultracompacta y liviana

Construction and structure concept of Engineer or architect meeting for project working with partner and engineering tools on model building and blueprint in working site, contract for both companies.

La serie G ofrece el rendimiento de la tecnología Coriolis en un diseño compacto

Los componentes compactos y livianos son fundamentales para el diseño de patines OEM, ya que permiten reducir el espacio ocupado, simplificar el transporte y minimizar los costes de instalación. Los medidores de caudal y densidad de la serie G Coriolis Micro Motion™ están diseñados para espacios reducidos, lo que facilita su integración y reduce los requisitos estructurales y los costes de materiales. Su diseño pequeño y liviano admite arquitecturas modulares de patines, lo que mejora la movilidad, la escalabilidad y la flexibilidad general del sistema.

A diferencia de las tecnologías tradicionales de medición de caudal volumétrico, los medidores Coriolis miden directamente el caudal másico y eliminan los errores causados por cambios en la densidad, la temperatura o la presión. La serie G proporciona mediciones precisas de caudal másico, así como de densidad y temperatura en tiempo real, lo que reduce la necesidad de instrumentación adicional. El resultado es un mejor control de los procesos, una mayor eficiencia y menores requisitos de mantenimiento en una solución compacta y rentable, ideal para sistemas montados sobre patines.