Medición del caudal por presión diferencial en aplicaciones de vapor saturado

Optimice el consumo de vapor y reduzca el riesgo de sobrecarga de los costes de los servicios públicos

Medical technology concept.

Mida con precisión el vapor saturado en un entorno hospitalario

Las soluciones de caudal por presión diferencial son una opción sólida para la medición de vapor saturado en instalaciones hospitalarias. Diseñado para supervisar con precisión el caudal de vapor, el caudalímetro Rosemount™ 3051SFA Annubar, con conjunto de retracción, garantiza una asignación precisa de los servicios públicos a edificios específicos, lo que optimiza la eficiencia energética y reduce los costes operativos. Este caudalímetro se puede instalar sin detener el proceso de soldado, lo que minimiza la interrupción de las operaciones hospitalarias y lo hace ideal para entornos sanitarios donde la eficiencia y la continuidad son fundamentales. El caudalímetro Rosemount 3051SFA Annubar mejora la gestión de los servicios públicos a la vez que garantiza un servicio ininterrumpido.