Medición de oxígeno disuelto para cultivo celular

Garantice la monitorización precisa del oxígeno para el metabolismo celular mediante sensores avanzados de OD durante el bioprocesamiento en fase inicial.

Dissolved Oxygen Measurement for Cell Culture

Optimice el desempeño del cultivo celular con una monitorización de oxígeno fiable

A medida que la densidad de células viables aumenta en los biorreactores, la transferencia de oxígeno se convierte en un factor limitante crítico. Los sensores de oxígeno disuelto (OD) proporcionan monitorización y control en tiempo real, lo que garantiza condiciones óptimas para el crecimiento celular y la productividad en aplicaciones de cultivo celular. Nuestros dispositivos avanzados de medición de OD ayudan a prevenir el agotamiento o la sobresaturación de oxígeno, lo que reduce los riesgos y mejora el rendimiento. Con estabilidad de señal sin desviaciones, retención de la calibración a lo largo de varios ciclos de esterilización por vapor y construcción robusta para entornos SIP y de autoclave, estos sensores ofrecen fiabilidad a largo plazo en ejecuciones repetidas de procesos upstream.