Optimice el bioprocesamiento de la fase inicial con instrumentación a presión
Los transmisores de presión son esenciales para mantener un control preciso de diversos parámetros críticos del proceso, como las presiones de los tanques y las velocidades de caudal del gas. Los instrumentos de presión ayudan a mantener condiciones estériles y estables, cruciales para prevenir la contaminación y garantizar la integridad de los productos farmacéuticos finales. Además, el preciso control de la presión ayuda a garantizar la consistencia de lote a lote, lo que, en última instancia, conduce a una mayor calidad y a una eficiencia operativa mejorada.