Logre mediciones seguras, confiables y precisas en bitumen

Entender por qué es importante elegir la antena de radar correcta al medir en bitumen

Klaipeda Lithuania 2023-08-22

Importancia del diseño de la antena en aplicaciones desafiantes

El bitumen es un líquido viscoso y muy adhesivo que incluso podría considerarse semisólido. Es una de las aplicaciones más difíciles para cualquier sistema de medición de niveles. Si bien la tecnología de radar sin contacto es la mejor solución para la monitorización de niveles de bitumen, es muy exigente a la hora de elegir una tecnología de radar específica. La tecnología de radar digital por onda continua de frecuencia modulada (FMCW) en combinación con una antena parabólica ha demostrado ser la solución incuestionable para aplicaciones tan exigentes.

El tratamiento de la señal digital implica una cadena de señales sin distorsión, que también mantiene la precisión del radar debido a la ausencia de módulos de entrada analógica. La tecnología FMCW de alto ancho de banda protege la precisión y la estabilidad de la temperatura, que es importante para una medición confiable con mantenimiento de la precisión. El diseño de antena parabólico ha demostrado ser la mejor tecnología de antena para la medición de nivel marino robusta y confiable, lo cual es más evidente en aplicaciones desafiantes como las de bitumen.