Importancia de la medición de masa y de nivel para la gestión del combustible
La seguridad y la eficiencia operativa son fundamentales para la gestión del combustible a bordo de un contenedor cisterna. El equipo debe minimizar los riesgos de sobrellenado y maximizar la utilización del almacenamiento. Nuestras soluciones avanzadas, con alta precisión y estabilidad superior a largo plazo, garantizan la seguridad de los tanques de combustible y aumentan la confianza de la tripulación en la gestión de tanques de combustible. Los métodos tradicionales de carga pueden introducir errores debido a la precisión de la mesa de sondeo, las correas del tanque, el aire en la transferencia y las conversiones de volumen a masa. La aprobación de terceros para la transferencia de custodia genera confianza entre compradores y proveedores. El Sistema de medición certificado para Bunkering de Emerson, basado en tecnología Coriolis, ofrece una solución comprobada, trazable y robusta. Su geometría de tubo en U permite condiciones bifásicas y ofrece las mediciones más precisas. Aperio, nuestro sistema integrado de control y monitoreo, conecta perfectamente hasta 6 caudalímetros Coriolis para bunkering y medición de nivel de tanques, ofreciendo visibilidad integral en tiempo real de las operaciones de bunkering y el contenido de los tanques de combustible.